Platine isolante, AMI
Hover to magnify image or click to enlarge
Platine isolante, AMI
Cette plaque de montage facile à usiner permet d'éviter tout contact indésirable entre les composants électriques et l'armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Plaque de fixation isolante pour coffrets muraux. En utilisant l'accessoire AMG , la position de la plaque de montage peut être ajustée en profondeur . Cet accessoire ne convient pas pour la gamme de boîtiers AFS. Merci de vous reporter au catalogue des pièces détachées.
- Matériau: Bakélite.
- Unité de livraison: 1 pièce.
Spécifications
Thickness | 4 mm |
Thickness | 10 ga |
Material | Bakélite |
Color | Noir |
Finish | Smooth |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.