Equerres pour platine de montage | Armoires au sol, MPA-P
Hover to magnify image or click to enlarge
Equerres pour platine de montage | Armoires au sol, MPA-P
Ce kit de fixation de plaque de montage permet de positionner la plaque de montage, qui doit être acquise séparément, à la profondeur désirée à l'intérieur de l'armoire pour une flexibilité maximale.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour fixer les platines de montage tout au fond de l'armoire, avec des équerres permettant de régler la profondeur au pas de 25 mm. Ces supports sont nécessaires lorsqu'une plaque de fixation supplémentaire doit être montée ou lorsque l'armoire est livrée sans plaque de fixation (PE).
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 2 équerres supérieures, 2 équerres coulissantes inférieures et 2 supports de réglage avec accessoires de montage.
- Avantage : la plaque de montage peut être positionnée de manière à supporter toute configuration comme le montage dos à dos, ou l’alignement des composants avec la porte intérieure
- Commentaire : ces supports doivent être achetés uniquement si la plaque de montage est achetée séparément: pour l’ajustement de la profondeur d’une plaque de montage livrée avec une armoire, sélectionnez le MPD
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.