Profilés verticaux 19" de hauteur partielle, CIPP
Hover to magnify image or click to enlarge
Profilés verticaux 19" de hauteur partielle, CIPP
Ces profilés partiels, qui peuvent être réglés en hauteur et en profondeur, permettent l'installation des équipements 19". Les clients conservent également l'accès aux composants installés sur la plaque de montage à l'intérieur de l'armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Profilés verticaux 19" de hauteur partielle pour des montages de 482.6 mm (19") sur tous les côtés. Réglable en profondeur au pas de 25 mm en utilisant les profils encliquetables CLPK .
- Matériau: Acier zingué 2 mm.
- Unité de livraison: 2 pièces avec accessoires de montage.
- Instructions de montage: Pour les armoires L=800 utiliser des supports CIC.
- Commentaire : des supports de 19 po, CIC ou réducteurs de largeur, CIWR sont requis
- Exigences de montage : à utiliser avec des supports CIC dans des boîtiers de 800 mm de largeur
Spécifications
Thickness | 2 mm |
Thickness | 14 ga |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.