Faces avant 19" en tôle peinte, PAC
Hover to magnify image or click to enlarge
Faces avant 19" en tôle peinte, PAC
Ce panneau avant est pourvu de la même finition que l'armoire et est utilisé pour recouvrir des sections vides dans des systèmes de profilés 19", afin de préserver l'esthétique de l'armoire. Il peut également être usiné pour monter l'équipement, si nécessaire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Face avant pleine 19"
- Matériau: Acier 1.5 mm.
- Finition: RAL 7035.
- Unité de livraison: 1 pièce.
Spécifications
Thickness | 3 mm |
Thickness | 11 ga |
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.