Plaques de séparation, SGPZ
Hover to magnify image or click to enlarge
Plaques de séparation, SGPZ
Cette plaque de montage peut être utilisée pour séparer l'espace créé par l'unité supérieure de celui créé par le pupitre. Elle peut également être utilisée pour le montage de composants supplémentaires si nécessaire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Sert de séparation entre la section supérieure et le pupitre. Peut également servir de plaque de fixation sur un pupitre.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 1 plaque avec accessoires de montage.
- The mounting plate can be machined easily ready for the components to be installed
- The plate can be used to provide segregation instead, separating the top and desk units creating two independent units that could have different levels of access
- Used to separate top section and desk unit
- Can also be used as a mounting plate in desk
- Comprend le matériel de montage
Spécifications
Thickness | 0.12 in |
Thickness | 3 mm |
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Acier |
Color | n/a |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.