Equerres de montage pour platine latérale, MPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Equerres de montage pour platine latérale, MPS
Ces supports de fixation permettent l'installation d'une plaque de montage de hauteur totale ou partielle par le côté de l'armoire à l'intérieur de celle-ci, lorsqu'un espace de montage supplémentaire est nécessaire. Les supports peuvent être utilisés pour séparer des armoires juxtaposées ou pour fournir un accès partiel en fonction de la hauteur de la plaque de montage.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour monter la platine de montage standard sur le côté de l'ossature de l'armoire. Offre une surface de montage alignée sur les profilés.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 4 équerres avec accessoires de montage.
- Commentaire : Une plaque de montage à hauteur complète sépare deux armoires lorsqu’elles sont jointes ; une plaque de montage (MP) plus petite que la hauteur de l’armoire peut être installée si une séparation complète n’est pas nécessaire.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.