Silencieux pour vortex, BPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Silencieux pour vortex, BPS
Le bruit généré par le refroidisseur vortex est réduit jusqu'à 15 % si ce silencieux est utilisé.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour réduire le bruit émis par le tube vortex. Se monte directement sur la buse du refroidisseur vortex.
- Livraison: Silencieux avec accessoires de montage.
- The vortex cooler can be used in applications where a low noise level is required
- To reduce the noise from the vortex cooler
- The cable however can only pass through straight.
- It mounts directly to the nozzle of the vortex cooler, inside the enclosure
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.