Tablette télescopique 19", VTS
Hover to magnify image or click to enlarge
Tablette télescopique 19", VTS
Cette étagère, montée sur des profilés 19", peut être extraite pour permettre l'inspection et l'entretien des composants installés. Elle dispose d'ouvertures de ventilation pour assurer la bonne circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Montage direct sur les montants 19", avant et arrière. Hauteur 1 U. La surface des tablettes est perforée pour faciliter la circulation d'air.
- Unité de livraison: 1 tablette et 2 glissières en 3 parties à montage rapide, avec matériel de montage.
- Matériau: Tôle d'acier ajourée de 1 mm.
- Finition: RAL 7035.
- Capacité de charge maximale : 500 N (112 lb-f)
Spécifications
Thickness | 1 mm |
Thickness | 18 ga |
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.