Boîtiers de jonction de la gamme Zonex SA
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtiers de jonction de la gamme Zonex SA
Les boîtiers de connexion de la gamme Zonex SA sont adaptés pour une sécurité accrue ou des armoires intrinsèquement sûres, applicables aux zones 1, 2, 21 ou 22 avec certifications ATEX et IECEx. Ils peuvent être fournis avec des borniers multipolaires ou des borniers modulaires. Ils peuvent également être équipés de lampes témoins, de boutons poussoirs et d’instruments de mesure. Le corps et le couvercle peuvent être percés et filetés conformément aux spécifications du client. Conformément aux règles, nVent HOFFMAN doit effectuer le perçage.
Normes industrielles
Norme EN 60079-11
EN 60079-0
EN 60079-1
EN 60079-7
EN 60079-11
EN 60079-31
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Boulons et vis en alliage d’aluminium à faible teneur en cuivre et en acier inoxydable pour la résistance à la corrosion
- Configuration du couvercle à vis pour un accès facile
- Le joint en silicone résistant à la température offre un indice IP66
- Trous de montage fixes pour une installation facile
- Panneau de montage interne inclus
- Le corps et le couvercle peuvent être percés conformément aux spécifications du client
Spécifications
Material | Aluminium |
Finish | Epoxy Coated |
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.