Unità di distribuzione elettrica da 19", HPDS
Unità di distribuzione elettrica da 19", HPDS
Una ciabatta con più prese di alimentazione, facile da montare, per le situazioni in cui sia necessario il collegamento di apparecchiature esterne. Per profili da 19".
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Con o senza interruttore ON/OFF. Con o senza protezione per sovratensioni e filtri. Incluso cavo da 2.0 m con spina ad angolo. Inclusi staffe di assemblaggio da 19" e kit di fissaggio. Le staffe di assemblaggio da 19" possono essere ruotate di 90°. Gli scarichi possono essere ruotati di 35°. Contatti di messa a terra nichelati.
- Materiale: Estrusione in alluminio, anodizzato. Scarichi in poliammide 6.6 RAL 7035.
- Cavo con spina angolare: 2.0 m × 1.5 mm², Schuko.
- Potenza nominale: 16A/3600W.
- Messa a terra: Doppia messa a terra.
- Fornitura: 1 PDU completa con cavi elettrici e staffe di fissaggio.
Specifiche
Materiale | Alluminio |
Colore | Grigio Chiaro |
Over Voltage Protection | Sì |
Finish | Verniciatura a polvere |
Codice colore | RAL 7035 |
Certificato dell'ente approvante
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.