Gamma per il riscaldamento e l'anticondensa Seleziona filtriCloseApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtri Metrico | Imperiale ComprimiEspandi Applicazioni Ambienti pericolosi (10) Altezza 1.1 in (2) 1.2 in (1) 1.38 in (1) 1.46 in (1) 2.05 in (1) 2.28 in (1) 2.44 in (1) 2.83 in (1) 3.5 in (2) 4.02 in (3) 4.33 in (4) 4.41 in (2) 5.91 in (2) 5.94 in (3) 6.3 in (1) 6.97 in (3) 7.36 in (2) 8.9 in (3) 8.94 in (2) 9.92 in (1) 12.8 in (3) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Altezza 28 mm (2) 30.5 mm (1) 35 mm (1) 37 mm (1) 52 mm (1) 58 mm (1) 62 mm (1) 72 mm (1) 89 mm (2) 102 mm (3) 110 mm (4) 112 mm (2) 150 mm (2) 151 mm (3) 160 mm (1) 177 mm (3) 187 mm (2) 226 mm (3) 227 mm (2) 252 mm (1) 325 mm (3) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 0.9 in (2) 1.6 in (2) 1.97 in (1) 2.17 in (3) 2.28 in (1) 2.36 in (7) 2.58 in (1) 2.76 in (7) 3.19 in (2) 3.35 in (4) 3.94 in (1) 4.72 in (3) 9 in (6) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 23 mm (2) 41 mm (2) 50 mm (1) 55 mm (3) 58 mm (1) 60 mm (7) 65.5 mm (1) 70 mm (7) 81 mm (2) 85 mm (4) 100 mm (1) 120 mm (3) 229 mm (6) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 0.98 in (3) 1.1 in (1) 1.2 in (2) 1.22 in (1) 1.85 in (5) 1.97 in (7) 2.36 in (1) 2.4 in (6) 2.58 in (1) 3.54 in (6) 4.09 in (4) 4.3 in (2) 4.8 in (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 25 mm (3) 28 mm (1) 30 mm (2) 31 mm (1) 47 mm (5) 50 mm (7) 60 mm (1) 61 mm (6) 65.5 mm (1) 90 mm (6) 104 mm (4) 109 mm (2) 122 mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Tensione nominale 115 V (6) 220 V (2) Capacità nominale Watt 10 W (1) 15 W (1) 20 W (1) 30 W (2) 45 W (1) 50 W (1) 60 W (1) 75 W (1) 80 W (1) 100 W (1) 150 W (1) 200 W (1) 300 W (1) 400 W (2) 600 W (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Grado di protezione IP20 (23) IP44 (11) IK10 (1) NEMA Type 12 (2) IPX9K (1) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Gamma per il riscaldamento e l'anticondensaView All Filters (1) SottocategorieRiscaldatori per aree pericolose, DAHHLDettagliRiscaldatore compatto con/senza termostato, ECH(T)DettagliRiscaldatore ventilato con termostato, ECRDettagliRiscaldatore ventilato, EGLDettagliRiscaldatore ventilato, EHVDettagliRiscaldatore anti-condensa grande, EHGDettagliRiscaldatore anti-condensa compatto, EGKDettagliTappo di drenaggio, DWPDettagliCompensatore della pressione in plastica con menbrana, EDADettagliTappo di compensazione della pressione, PVDDettagliCompensatore della pressione in acciaio inox, EDASDettagli