Riscaldatore ventilato, EHV
Riscaldatore ventilato, EHV
Questo riscaldatore ventilato ad alte prestazioni, EHV, ha un'elevata capacità di riscaldamento. Utilizza una ventola per distribuire uniformemente il calore generato all'interno dell'armadio, evitando zone calde. Il fenomeno della condensazione dell'acqua è eliminato, anche quando la temperatura ambiente scende bruscamente.
Standard industriali
cRUus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Riscaldatore ventilato ad eccellente risparmio di spazio per prevenire la condensazione. Il ventilatore favorisce la naturale convezzione per una veloce distribuzione del calore in armadi voluminosi. Montaggio su barra DIN 35 mm (EN60715). Autoprotezione di sicurezza da surriscaldamento in caso di rottura del ventilatore
- Elemento riscaldante: Cartuccia elevata efficienza.
- Materiale: Plastica in conformità a UL 94 V-0 e pressofusione di alluminio.
- Durata della ventola: 50.000 ore a 25 °C.
- Temperatura operativa: -45 °C a +70 °C.
- Connessione: Connettore a tre poli con terminali a vite da 2.5 mm².
- Protezione: IP 20, Classe I (messa a terra).
- Approvazioni: CE
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
- Pack quantity: 1 piece
- High performance fan heater with a high heating capacity
- The large amount of heat generated by the optimised sized heater is distributed within the enclosure using forced air, produced by the heater's fan
- When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops
- As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented
- A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater
- Voltage (V): 230 V AC 50/60 HZ
- Protection: IP 20, Class I (earthed)
Specifiche
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.