Casse per aree pericolose Seleziona filtriCloseApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtri Metrico | Imperiale ComprimiEspandi Altezza 4.02 in (1) 5.98 in (1) 7.01 in (1) 8.5 in (1) 10 in (1) 11.81 in (2) 15.75 in (4) 19.69 in (3) 23.62 in (3) 29.53 in (3) 35.43 in (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Altezza 102 mm (1) 152 mm (1) 178 mm (1) 216 mm (1) 254 mm (1) 300 mm (2) 400 mm (4) 500 mm (3) 600 mm (3) 750 mm (3) 900 mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 4.02 in (1) 5.75 in (1) 5.98 in (1) 7.01 in (1) 10 in (1) 11.81 in (4) 15.75 in (4) 19.69 in (3) 23.62 in (4) 29.53 in (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 102 mm (1) 146 mm (1) 152 mm (1) 178 mm (1) 254 mm (1) 300 mm (4) 400 mm (4) 500 mm (3) 600 mm (4) 750 mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 2.99 in (1) 4.02 in (2) 5 in (2) 5.91 in (4) 8.27 in (10) 11.81 in (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 76 mm (1) 102 mm (2) 127 mm (2) 150 mm (4) 210 mm (10) 300 mm (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Grado di protezione NEMA Type 12 IP55 IP55 NEMA Type 12 Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Casse per aree pericoloseView All Filters (1) SottocategorieZONEX, acciaio inox, cassetta di derivazione, EXE-SBDettagliCassa ZONEX, acciaio inox, porta singola, EXE-WMDettagli