Cassette di derivazione Seleziona filtriCloseApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtri Metrico | Imperiale ComprimiEspandi Applicazioni Ambienti corrosivi (42) Ambienti igienici (6) Ambienti pericolosi (60) Automazione industriale e controllo dei processi (63) Comandi e azionamenti (21) Altezza 1.77 in (1) 2.09 in (6) 2.52 in (3) 2.95 in (3) 3.15 in (4) 4.33 in (2) 4.72 in (14) 4.8 in (1) 4.92 in (11) 5.91 in (17) 6.3 in (4) 6.89 in (11) 7.48 in (2) 7.87 in (6) 8.66 in (1) 9.06 in (5) 9.84 in (2) 10.04 in (1) 10.24 in (1) 11.81 in (6) 14.17 in (1) 15.75 in (2) 15.94 in (1) 22.05 in (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Altezza 45 mm (1) 53 mm (6) 64 mm (3) 75 mm (3) 80 mm (4) 110 mm (2) 120 mm (14) 122 mm (1) 125 mm (11) 150 mm (17) 160 mm (4) 175 mm (11) 190 mm (2) 200 mm (6) 220 mm (1) 230 mm (5) 250 mm (2) 255 mm (1) 260 mm (1) 300 mm (6) 360 mm (1) 400 mm (2) 405 mm (1) 560 mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 1.97 in (1) 2.09 in (2) 2.17 in (1) 2.28 in (1) 2.56 in (3) 2.95 in (1) 3.15 in (2) 3.23 in (6) 3.86 in (1) 4.33 in (2) 4.72 in (8) 4.8 in (2) 4.92 in (7) 5.91 in (1) 6.3 in (1) 6.89 in (14) 7.48 in (2) 7.87 in (3) 8.66 in (1) 9.45 in (6) 9.84 in (2) 10.04 in (1) 10.24 in (1) 11.81 in (4) 12.99 in (2) 14.17 in (1) 15.75 in (5) 15.94 in (2) 19.69 in (6) 22.05 in (1) 23.62 in (5) 31.5 in (6) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 50 mm (1) 53 mm (2) 55 mm (1) 58 mm (1) 65 mm (3) 75 mm (1) 80 mm (2) 82 mm (6) 98 mm (1) 110 mm (2) 120 mm (8) 122 mm (2) 125 mm (7) 150 mm (1) 160 mm (1) 175 mm (14) 190 mm (2) 200 mm (3) 220 mm (1) 240 mm (6) 250 mm (2) 255 mm (1) 260 mm (1) 300 mm (4) 330 mm (2) 360 mm (1) 400 mm (5) 405 mm (2) 500 mm (6) 560 mm (1) 600 mm (5) 800 mm (6) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 1.18 in (1) 1.42 in (3) 2.17 in (8) 2.2 in (12) 2.24 in (4) 2.95 in (7) 2.99 in (3) 3.15 in (3) 3.39 in (18) 3.54 in (6) 3.58 in (6) 3.94 in (7) 4.33 in (4) 4.37 in (3) 4.72 in (56) 4.76 in (3) 4.92 in (5) 5.2 in (14) 5.91 in (6) 6.5 in (1) 7.09 in (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 30 mm (1) 36 mm (3) 55 mm (8) 56 mm (12) 57 mm (4) 75 mm (7) 76 mm (3) 80 mm (3) 86 mm (18) 90 mm (6) 91 mm (6) 100 mm (7) 110 mm (4) 111 mm (3) 120 mm (56) 121 mm (3) 125 mm (5) 132 mm (14) 150 mm (6) 165 mm (1) 180 mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Grado di protezione NEMA Type 12 (39) IP55 (66) IP55 (81) IP55 (69) NEMA Type 12 (212) IP67 (143) IK06 (56) IP55 (58) IK08 (120) IK09 (22) IK10 (21) IP55 (6) Visualizza tutto Visualizza meno Famiglia di prodotti Zonex (18) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Cassette di derivazioneView All Filters (1) SottocategorieCassette di giunzione e di derivazione in acciaio dolceDettagliScatole di giunzione e di derivazione in acciaio inossidabileDettagliScatole di giunzione e di derivazione in fibra di vetro e termoplasticaDettagliScatole di giunzione e di derivazione in alluminioDettagli