Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

STB Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Cassetta di derivazione in lamiera d'acciaio, STB

La gamma di cassette di derivazione in lamiera d'acciaio, STB, con grado di protezione IP 66, è disponibile sul mercato in molti formati diversi. La gamma STB è adatta ad ambienti interni difficili. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno della cassetta di derivazione, il rischio di guasto dei componenti è eliminato e, con esso, gli inutili tempi di inattività.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IEC 62208 IP66

KEMA, GOST, EAC

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Body Thickness 1.2 mm
Spessore della porta 1.2 mm
Body Thickness 18 ga
Spessore della porta 18 ga
Colore Grigio Chiaro
Materiale Acciaio elettrozincato
Finitura Verniciatura a polvere
Codice colore RAL 7035
Data Copied
Metrico   |   Imperiale
Vantaggi
Risorse
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.