Scambiatore aria / acqua, PWS
Scambiatore aria / acqua, PWS
Questa gamma di scambiatori di calore aria-acqua per montaggio verticale, PWS, con grado di protezione IP 55, è ideale per ambienti polverosi con temperature elevate. Il grado di pulizia dell'aria e la temperatura circostante non influiscono sulle prestazioni dello scambiatore di calore. Lo scambiatore di calore è disponibile in diverse dimensioni pertanto è molto semplice scegliere la soluzione ottimale.
Standard industriali
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Per installazione verticale. Non si rende necessaria una nuova lavorazione della sezione (cut-out) per garantire il grado IP. Termostato integrato e valvola solenoide per il controllo temperatura. Il termostato è regolabile tra 8 °C e 50 °C, calibrato in fabbrica a 35 °C.Massima pressione di esercizio ammissibile 10 bar. Capacità di raffreddamento a 200l/h e W10/A35; la capacità di raffreddamento per specifiche condizioni è indicata nei diagrammi. Temperatura dell'acqua in ingresso da 1 °C fino a 35 °C.
- Tipo di connesione: Terminali di tipo a molla con spina per la connessione eletrica, raccordo da 13 mm per l'allacciamento idrico.
- Materiale: Contenitore realizzato in acciaio elettrozincato con rivestimento a polvere. Scambiatore di calore in rame con alette in alluminio.
- Gamma di temperatura ambiente: +1 °C a +70 °C.
- Protezione: IP 55.
- Finitura: RAL 7035.
- Quantità nell'imballaggio: Una unità.
Specifiche
Colore | Grigio Chiaro |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Finish | Verniciatura a polvere |
Codice colore | RAL 7035 |
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.