Adattatore per barra di alimentazione da 80A senza cavi, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Adattatore per barra di alimentazione da 80A senza cavi, WO60
Adattatore per barra di alimentazione universale con una guida di montaggio regolabile e morsetti con serraggio a molla da 1,5-16 mm².
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Adattatore per barra di alimentazione da 80 A. Con una guida di montaggio regolabile. Senza cavi, con morsetti con serraggio a molla da 1.5 - 16 mm².
- Tensione nominale: 690 V.
- Corrente nominale: 80 A.
- Per sistema a sbarre: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Dissipazione di potenza con carico dell'80%: 6 W.
- Poli: 3 poli.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pz.
Specifiche
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.