Profilo a scatto | Armadi, CLPK
Hover to magnify image or click to enlarge
Profilo a scatto | Armadi, CLPK
Grazie a questi profili di montaggio a scatto, accessori e apparecchiature elettriche aggiuntivi possono essere montati in modo rapido e semplice, esattamente dove richiesto.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Profilo universale adatto per montaggio in profondità e larghezza su profilo DIN da 25 mm del telaio armadio o in abbinamento ai profili CLPF e VB. Il profilo di ampiezza 75 mm è corredato di tre file di fori di cui una a 90°. Questo rende possibile il montaggio di profili CLPF in ambedue le direzioni. Il CLPK può essere assicurato tramite l'uso di fiti autofilettanti.
- Materiale: Acciaio zincato da 1.5 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 4 profilati.
Specifiche
Spessore | 1.5 mm |
Spessore | 16 ga |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Colore | n/a |
Finitura | Verniciatura a polvere |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.