Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Armadio componibile parete doppia per esterni, ECOM

ECOM è un armadio componibile in alluminio a doppia parete e singola porta progettato per uso esterno. Disponibile in diverse misure standard, grazie alla sua modularità, permette di creare svariate configurazioni. I componenti interni dell'armadio sono adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici e dai tentativi di effrazione grazie al grado di protezione IP 66, alla struttura antivandalo e all'elevata efficienza della gestione termica.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

CE UKCA

EAC

IP

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Spessore (T) 0.08 in
Spessore (T) 2 mm
Materiale Alluminio
Finish Lucidato
Colore n/a
Data Copied
Metrico   |   Imperiale

Diagrams

Vantaggi
Risorse Video
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.