Kit per l'accoppiamento ad angolo, CJDS
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit per l'accoppiamento ad angolo, CJDS
Questo kit di accoppiamento, da utilizzare per l'accoppiamento angolare di casse affiancate, consente la creazione di una superficie di montaggio continua, anche in aree con spazio limitato.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Gli armadi possono essere accoppiati lato-fronte o lato-lato. Il grado di protezione IP è mantenuto.
- Materiale: Piastra in acciaio zincato da 3 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 confezione.
- Specifiche di montaggio: Nell'angolo, le cerniere delle porte devono essere una di fronte all'altra nell'area centrale. Un'armadio supplementare è necesario in anolo con le dimensioni delle profondità degli armadi adiacenti.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.