Piastre di copertura, BDP
Hover to magnify image or click to enlarge
Piastre di copertura, BDP
La piastra di copertura copre l'apertura superiore della base o del pulpito delle consolle, proteggendo le apparecchiature elettriche dall'ambiente e il personale da eventuali lesioni.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Utilizzate per coprire la parte superiore della base o del piano di appoggio nel pulpito MPC.
- Materiale: Piastra in acciaio da 2mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere, RAL 7035 bucciato.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con accessori per il montaggio.
Specifiche
Spessore | 0.08 in |
Spessore | 2 mm |
Colore | Grigio Chiaro |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Finish | Verniciatura a polvere |
Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.