Piastre di copertura, BDPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Piastre di copertura, BDPS
La piastra di copertura copre l'apertura superiore della base o del pulpito delle consolle, proteggendo le apparecchiature elettriche dall'ambiente e il personale da eventuali lesioni.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Usate per coprire aperture della base o del piano di lavoro di un pulpito MPCS.
- Materiale: Acciaio inox pre-satinato AISI 304 da 2 mm.
- Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con accessori di montaggio.
Specifiche
Spessore | 0.08 in |
Spessore | 2 mm |
Finish | Brushed 400 grain |
Materiale | Acciaio inox 304 |
Colore | n/a |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.