Piastre di copertura, MMG
Hover to magnify image or click to enlarge
Piastre di copertura, MMG
La copertura/piastra adattatrice può essere montata sulla piastra porta connettori, MM, in caso di inutilizzo di alcune forature o durante l'uso di connettori a 16 pin.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Per coprire le aperture dei connettori inutilizzate in una piastra porta connettori o per adattarli ai connettori a 16 pin e consentire un mix di entrambi i modelli.
- Materiale: Acciaio zincato da 2mm.
- Quantità nell'imballaggio: Per la quantità, consultare la tabella. Inclusi accessori di montaggio e tenuta.
Specifiche
Spessore | 2 mm |
Spessore | 14 ga |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Colore | n/a |
Finitura | Verniciatura a polvere |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.