Adattatore CrossBoard Comfort, WOCB
Hover to magnify image or click to enlarge
Adattatore CrossBoard Comfort, WOCB
Adattatore per il montaggio dei dispositivi di protezione del motore. Guida di montaggio regolabile.
Standard industriali
UL
IEC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Adattatore a 3 poli. Una guida di montaggio fissa. Per il montaggio compatto di circuiti di motori completi. Gli adattatori sono dotati di cavi.
- Tensione nominale: 690 V.
- Dimensioni: 45 × 160 × 45 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pz.
- Approvazioni: IEC, UL.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.