Kit di regolazione della profondità, MPGDA
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit di regolazione della profondità, MPGDA
Questi profili consentono la regolazione in profondità della piastra di montaggio, garantendo la massima flessibilità di montaggio.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per fornire la regolazione della profondità alla piastra di montaggio.
- Materiale: Acciaio elettrozincato da 2mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 set con accessori di montaggio.
- Allows for the mounting plate to be fitted at the depth required by the equipment, e.g. for when equipment needs to be flush with the external door, or when two mounting plates are fitted back to back, if front and rear doors are used
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.