Profilati di montaggio sul telaio della porta, DCP
Hover to magnify image or click to enlarge
Profilati di montaggio sul telaio della porta, DCP
I profili di montaggio vengono utilizzati per montare gli accessori al telaio della porta per assicurare la massima sicurezza e semplicità di montaggio di cavi, condotti, ecc.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Profili orizzontali con profilato forato da 25 mm. Si adattano direttamente al telaio della porta. Per un facile montaggio di componenti leggeri usando viti CNT 05, forato 4,5 mm e 6,5 mm.
- Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 20 barre con accessori di montaggio.
Specifiche
Spessore | 2 mm |
Spessore | 14 ga |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Colore | n/a |
Finitura | Verniciatura a polvere |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.