Interruttore porta per HDW, HDSW
Hover to magnify image or click to enlarge
Interruttore porta per HDW, HDSW
Interruttore porta per l'attivazione di eventuali dispositivi elettrici (luci, segnali, allarmi, ecc.) progettato per casse di classe HDW. Passaggio cavi M20. Non è necessaria alcuna lavorazione.
Standard industriali
cULus_UL
CE UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Interruttore porta per l'attivazione di eventuali dispositivi elettrici (luci, segnali, allarmi, ecc.) progettato per la gamma di casse HDW. Non è necessaria alcuna lavorazione.
- Capacità di commutazione: 3 A / 240 V.
- Approvazioni: CE, cULus listed.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con istruzioni di montaggio.
- Ulteriori informazioni: Profondità minima del contenitore 210 mm.
Specifiche
Certificato dell'ente approvante
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.