Ruota per porta, DW-WM
Hover to magnify image or click to enlarge
Ruota per porta, DW-WM
Questa rotella per porta garantisce che la porta della cassa si chiuda correttamente se esposta a carichi pesanti e/o quando la cassa è installata su un pavimento irregolare, assicurando il mantenimento della protezione dell'ingresso.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Caratteristiche
- Descrizione: Per una facile chiusura e posizionamento di porte pesantemente equipaggiate (unità di refrigerazione, ecc). Montata diretamente nella parte inferiore del telaio della porta. Altamente raccomandata se i carichi sulla porta superano i 30 Kg.
- Materiale: Acciaio zincato.
- Quantità nell'imballaggio: 2 pezzi con accessori di montaggio.
- Door wheel to support the bottom of the wall mounted enclosure door profile
- The door wheel helps position the wall mounted enclosure door in the closed position when exposed to heavy loads
- The wheel ensures that the enclosure door can always be easily closed guaranteeing the enclosure's ingress protection when under excessive loads
Specifiche
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.