Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

EMC Exhaust filter Hover to magnify image or click to enlarge

Filtro di scarico EMC, EFAE

Questo filtro di scarico per montaggio verticale EMC, EFAE, con grado di protezione IP 54, è facile da montare grazie al fissaggio a scatto. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno dell'unità attraverso il filtro, gli inutili tempi di inattività sono eliminati. Le prestazioni EMC degli armadi specifici EMC sono garantite grazie a questo filtro.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

cRUus_UL

CE UKCA

EAC

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Filter Efficiency 90 %
Grado di protezione IP66
Materiale Poliammide
Finish Polished
Colore n/a
Data Copied
Metrico   |   Imperiale
Vantaggi
Risorse Accessori
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.