Ripiano 19" a fissaggio frontale, MTR
Hover to magnify image or click to enlarge
Ripiano 19" a fissaggio frontale, MTR
Questo ripiano per profili da 19" può essere regolato in altezza e fornisce ulteriori possibilità di montaggio. Dispone di aperture di ventilazione per assicurare la corretta circolazione dell'aria all'interno della cassa.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per montaggio frontale. Il ripiano può essere regolato in avanti o indietro. Aperture di ventilazione.
- Ulteriori informazioni: Può essere costruito su telai girevoli.
- Materiale: Acciaio da 1.5 mm.
- Finitura: RAL 7035.
- Quantità nell'imballaggio: 1 kit completo con materiale di montaggio.
- The shelf can be mounted within enclosures using front 19-inch profiles only, such as in swing frames
- The shelf can be adjusted in height and provides further mounting possibilities, allowing components that do not have 19-inch fixation brackets, to be installed
- The ventilation openings do not prevent the enclosure's air circulation which reduces the risk of potential hot spots
- Max. loading: 150N
Specifiche
Spessore | 0.06 in |
Spessore | 1.5 mm |
Colore | Grigio Chiaro |
Codice colore | RAL 7035 |
Materiale | Acciaio zincato |
Finish | Verniciatura a polvere |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.