Porta a vetro, ADCS
Hover to magnify image or click to enlarge
Porta a vetro, ADCS
É possibile visionare i componenti elettrici mentre la porta è chiusa, ciò impedisce l'accesso al personale non autorizzato e mantiene la protezione dell'ingresso.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Inserita al posto della porta standard, fornisce una chiara visione dei componenti installati all’interno. Permette il montaggio di qualsiasi tipo di chiusura.
- Materiale: 1.5 mm acciaio inox AISI 304, 2 mm per cassette con altezza o larghezza pari a 600 mm o maggiore, e vetro di sicurezza trasparente da 4 mm.
- Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.
- Protezione: Conforme a IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
- Glazed enclosure door for stainless steel wall mounted enclosures
- The glazed door allows the electrical components to be seen while the enclosure's door is closed
- The user can monitor the status of the components without the need for opening the enclosure's door maintaining the ingress protection
- Note: * 3 point espagnolette locking. Not suitable for AFS
Specifiche
Spessore | 0.06 in |
Spessore | 1.5 mm |
Finish | Lucidato |
Materiale | Acciaio inox 304 |
Colore | n/a |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.