Cassa Hygenic Design montaggio a parete, HDW
Cassa Hygenic Design montaggio a parete, HDW
La gamma Hygienic Design HDW di nVent HOFFMAN è progettata e costruita con materiali speciali per applicazione in ambito igienico-sanitario, garantendo la protezione dei componenti interni dagli agenti chimici e liquidi ogni volta sia necessaria una pulizia accurata degli ambienti. Il design senza spigoli vivi, la guarnizione continua, il sistema di chiusura speciale, le superfici autopulenti ad alta lucidatura e un elevato grado di protezione garantiscono un’estrema facilità nella manutenzione, portando una maggiore produttività ed affidabilità.
Standard industriali
cULus_UL
CE UKCA
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Caratteristiche
- Materiale: Corpo: 1.5 mm. Porta: 2 mm. Acciaio inossidabile pre-satinato AISI 304. Piastra di montaggio: acciaio galvanizzato da 2 mm.
- Corpo: Corpo monoblocco, piegato e saldato in continuo. La parte superiore del corpo è dotata di un tetto inclinato con angolazione di 30° verso la parte anteriore e termina con uno sbalzo di 30 mm per evitare che i liquidi drenati sgocciolino sulla guarnizione e sulla porta.
- Porta: Piegata con un'inclinazione di 8° su tutti i lati. Montata a filo con apertura di 120°. Cerniere a scomparsa in zinco con perno rimovibile. Possibilità di montaggio per avere l’apertura a sinistra o a destra (lavorazione non necessaria).
- Cerniere interne: La cerniera dello sportello è progettata appositamente per scomparire all'interno della cassa una volta chiusa la porta, per evitare l'accumulo di sporcizia e agevolare la pulizia della cassa.
- Guarnizione: Una guarnizione monopezzo rimovibile in silicone blu con angoli modellati garantisce una tenuta adeguata ed è più rapida e semplice da rimuovere e sostituire durante le operazioni di pulizia e sostituzione. Il silicone è conforme a FDA 21 CFR 177.2600.
- Serratura: Serratura HD realizzata in acciaio inox AISI 316L con guarnizione siliconica blu, la serratura è conforme alla norma DIN EN 1672-2: 2009.
- Piastra di montaggio: Fissata su prigionieri M8 saldati sul retro del contenitore. Tutti i lati da 800 mm e oltre sono rinforzati da bordi piegati. La piastra di montaggio è contrassegnata verticalmente a intervalli di 10 mm per un facile posizionamento orizzontale dei componenti.
- Accesso per il cavo: Nessuna apertura ingresso cavi come nello standard per evitare rischi per l'igiene.
- Protezione: Corrisponde a IP 66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.
- Finitura: Acciaio inossidabile pre-satinato 400, lucidato a Ra <0,8 μm.
- Fornitura: Custodia con porta, piastra di montaggio, chiave metallica e accessori di montaggio.
- Ulteriori informazioni: Per gli accessori all'esterno della cassa, consultare la sezione relativa agli accessori HD.
- The smooth self-draining sloping surfaces avoid accumulation or pooling of food product, water or chemicals
- The gap-free design prevents fluids or particulates from pooling
- The high ingress protection degree allows easy and thorough cleaning with high pressure and temperature water, while protecting the electrical components inside the enclosure
- The enclosure complies with strict hygiene standards, which reduces cross-contamination risks in industries where hygiene and cleanliness are critical, such as food and beverage or pharmaceuticals
- The high protection degree and self-draining surfaces reduce labour cost for maintenance and cleaning
- Component failure and unnecessary downtime are avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure, including when cleaning with high pressure and temperature water
- Stainless steel enclosures can be installed in almost any environment
Specifiche
Spessore (T) | 0.06 in |
Spessore (T) | 1.5 mm |
Degree of Slope | 30 ° |
Finish | Lucidato |
Materiale | Acciaio inox 304 |
Colore | n/a |
Certificato dell'ente approvante
Documento di disegno
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.