Barra di fissaggio cavi, CAB
Hover to magnify image or click to enlarge
Barra di fissaggio cavi, CAB
Questa barra per cavi regolabile fornisce un modo sicuro per il fissaggio dei cavi all'interno della cassa. Si evitano le sollecitazioni esterne, proteggendo le apparecchiature installate da eventuali danni.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Montata sopra le piastre di fondo. Mantiene il dispositivo di bloccaggio CAC del cavo standard per assicurare l' ingresso cavi. Completamente regolabile in profondità. Quando i cavi schermati di terra EMC sono collegati alla barra di sostegno l'effetto Faraday verrà mantenuta intatta per la massima schermatura EMI.
- Materiale: Piastra in acciaio zincato da 2 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 2 pezzi con accessori di fissaggio.
- Specifiche di montaggio: Aggiungere dispositivi di bloccaggio CAC in funzione del diametro cavi.
Specifiche
Spessore | 2 mm |
Spessore | 14 ga |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Colore | n/a |
Finitura | Verniciatura a polvere |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.