Piastra di montaggio isolata, UMPP
Hover to magnify image or click to enlarge
Piastra di montaggio isolata, UMPP
Si tratta di una piastra di montaggio, facile da lavorare, che impedisce il contatto indesiderato tra i componenti elettrici e la cassa.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Piastra di montaggio isolata per casse UDP/UDPT.
- Materiale: Carta da 5 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo
- Fast machining and assembly of components without the risk of undesired contact of the electrical components and the enclosure
- Nota: UMPP può essere montato in ambedue le direzioni.
Specifiche
Profondità | 0.2 in |
Profondità | 5 mm |
Materiale | Pertinax |
Finish | Mill |
Colore | n/a |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.