Kit di sollevamento | Armadi, MCUK
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit di sollevamento | Armadi, MCUK
Questi golfari di sollevamento sono montati direttamente sul telaio della cassa, in modo da evitare qualsiasi tensione sul telaio cavi superiore. Questi golfari di sollevamento garantiscono la massima sicurezza durante il trasporto e la movimentazione della cassa.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per sollevare l’armadio assieme al vano cavi superiore da 200 mm di altezza. Montato direttamente sulla struttura dell’armadio evitando qualsiasi deformazione dell’MCU. Le unità MCU da 300 mm devono essere sollevate separatamente.
- Quantità nell'imballaggio: 4 perni con occhielli di sollevamento in base alle istruzioni di sollevamento DIN 580.
- 300 mm high MCUs must be lifted separately
- Pack quantity: 4 spindles with lifting eyes according to DIN 580 lifting instructions
- Lifting eyes directly fixed to the enclosure frame through the top cabling frame
- Strong fixation between the lifting eye and the enclosure
- Floor standing enclosures can be transported easier and safer when lift the enclosure is required
- The lifting kit can only be lifted at 90 degrees from the horizontal with 200 mm high cabling frames only
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.