Profili adattatori per il sistema Lütze, CLS
Hover to magnify image or click to enlarge
Profili adattatori per il sistema Lütze, CLS
Questo adattatore consente il montaggio diretto del sistema Lütze sul telaio di un armadio.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Adattatore per fissare il sistema Lütze direttamente al telaio dell'armadio.
- Materiale: Acciaio zincato da 2.5 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 6 barre adattatrici con accessori di montaggio.
- The adapter profile allows for mounting the Lütze system into enclosures
- nVent HOFFMAN's enclosures can be used even when the end user's specification states that a Lütze system is required
Specifiche
Finish | Plated |
Colore | n/a |
Materiale | Acciaio zincato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.