Piastra di montaggio MGRP, GMP
Hover to magnify image or click to enlarge
Piastra di montaggio MGRP, GMP
La piastra di montaggio in acciaio contribuisce a velocizzare l'assemblaggio delle cassette MGRP, poiché può essere lavorata facilmente e dotata di componenti prima di essere montata.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Piastra di montaggio per cassetta MGRP.
- Materiale: Lamiera in acciaio zincato da 1.5 mm, 2.5 mm da GMP1656E.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
- Piastra di montaggio in acciaio
- The mounting plate can be machined and equipped with components before it is fitted into the enclosure
- Fast machining and mounting of components
Specifiche
Spessore | 0.06 in |
Spessore | 1.5 mm |
Finish | Galvanized |
Materiale | Acciaio zincato |
Colore | n/a |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.