Armadio in versione compatta a sportello singolo in lamiera d'acciaio, MKS-HP
Hover to magnify image or click to enlarge
Armadio in versione compatta a sportello singolo in lamiera d'acciaio, MKS-HP
MKS-HP è una gamma di armadi a pavimento compatti a sportello singolo in lamiera d'acciaio con grado di protezione IP 66. Grazie al livello di protezione superiore offerto, apparecchiature e componenti dureranno più a lungo e si ridurranno i costi per la loro manutenzione se l'armadio viene installato in ambienti difficili in condizioni estreme. Grazie al grado di protezione IP 66, questi nuovi armadi sono adatti per il settore alimentare e delle bevande e quello farmaceutico.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Corpo: Telaio piegato quattro volte e saldato in continuo. Profili di profondità integrati con schema dei fori, che consentono la regolazione in profondità della piastra di montaggio.
- Piastre inferiori: Piastra inferiore monopezzo con guarnizione in poliuretano iniettato per garantire la massima tenuta.
- Fornitura: Corpo con porta montata, pannello posteriore, tetto, piastre inferiori, piastra di montaggio e telaio porta. La fornitura include anche i bulloni di messa a terra. L'armadio viene spedito su un pallet di larghezza identica a quella dell'armadio stesso. Tutto il materiale di imballaggio è riciclabile.
- Porta: Montato con quattro cerniere, che consentono l'apertura a sinistra o a destra. Telaio porta incluso con schema dei fori da 25 mm.
- Messa a terra: Tutti i pannelli dispongono di messa a terra e sono equipaggiati con un bullone di messa a terra dedicato.
- Serratura: Sistema di bloccaggio a cariglione su 4 punti. Non interferisce con lo spazio interno della cassa. Serratura standard a doppia mappa con inserto di 3 mm. Inserti standard, cilindri, maniglie di sollevamento e maniglie a T disponibili come accessori.
- Materiale: Corpo: acciaio verniciato da 1,35 mm. Pannello posteriore e tetto: acciaio verniciato da 1,5 mm. Porta: acciaio verniciato da 2 mm. Piastra di montaggio: acciaio zincato da 3 mm. Piastre inferiori: acciaio zincato da 1 mm.
- Piastra di montaggio: Doppia piegatura e scorrimento in posizione. Regolabile in profondità con incrementi di 25 mm con accessorio MPD02. Fornita alloggiata all'esterno dell'imballaggio dell'armadio.
- Pannello posteriore: Montaggio con viti Torx M6. Strutture standard per il montaggio della porta posteriore. Asportabile
Specifiche
Spessore | 1.35 mm |
Spessore | 16 in |
Colore | Grigio Chiaro |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Finish | Verniciatura a polvere |
Codice colore | RAL 7035 |
Certificato dell'ente approvante
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.