Staffe di regolazione della piastra di montaggio, MPD
Hover to magnify image or click to enlarge
Staffe di regolazione della piastra di montaggio, MPD
Questa staffa di fissaggio per piastra di montaggio consente di posizionare la piastra di montaggio alla profondità desiderata all'interno della cassa per la massima flessibilità.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Con queste staffe, la piastra di montaggio può essere regolata in profondità ad intervalli di 25 mm sul telaio dell’armadio.
- Materiale: Acciaio zincato da 3 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 2 staffe con accessori per il montaggio.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.