Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Oil and gas, stainless steel, single door enclosure Hover to magnify image or click to enlarge

Cassa Oil & Gas acciaio inox porta singola, ASR-OG

La gamma di casse in acciaio inossidabile con porta singola ASR-OG, con classe di protezione IP 66, è disponibile pronta per il montaggio in quattro misure che soddisfano le esigenze della maggior parte delle applicazioni comuni. Il rischio di guasto dei componenti e i tempi di fermo associati vengono eliminati grazie alla prevenzione dell'ingresso di acqua e polvere nella cassa. Questa gamma di casse è adatta all'installazione di apparecchiature industriali in ambienti esposti a sostanze chimiche di processo tra cui il cloro, in applicazioni marine soggette a spruzzi di acqua salata e nelle aree costiere.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

GOST

CE

DNV-GL

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Body Thickness 0.08 in
Spessore della porta 0.08 in
Body Thickness 2 mm
Spessore della porta 2 mm
Finish Lucidato
Colore n/a
Data Copied
Metrico   |   Imperiale
Risorse
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.