Zoccolo di giunzione | Armadi, PCP
Hover to magnify image or click to enlarge
Zoccolo di giunzione | Armadi, PCP
Lo zoccolo di giunzione ha la funzione di stabilizzatore e consente l'instradamento dei cavi tra armadi uniti in batteria, creando la soluzione ideale quando i cavi devono essere installati al di sotto dell’armadio.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Agisce come stabilizzatore quando il cablaggio viene instradato tra gli armadi in batteria. Con il PCP, gli zoccoli possono essere accoppiati e fissati al pavimento prima che gli armadi siano montati su di essi. Il PCP può essere utilizzato quando i cavi devono passare sotto l'armadio. Per zoccoli alti 200 mm, il PCP può essere montato in tre diverse altezze, alto, medio o basso. Lo schema di forature per dadi e viti M5x10, permette il montaggio di accessori.
- Materiale: Piastra in acciaio da 2 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7022 bucciato.
- Quantità nell'imballaggio: 2 Profilati. Accessori per il montaggio compresi nel PCP.
Specifiche
Spessore | 2 mm |
Spessore | 14 ga |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Finitura | Verniciatura a polvere |
Codice colore | RAL 7022 |
Colore | Grigio Umbra |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.