Staffa profilata per armadio compatto, CAK
Hover to magnify image or click to enlarge
Staffa profilata per armadio compatto, CAK
La staffa per profili estende le possibilità di montaggio aumentando la flessibilità di posizionamento delle varie apparecchiature.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Staffa profilato per ampliare le possibilità di montaggio sul telaio dei nostri armadi in acciaio, compatti e semi-compatti e fornire una superficie di montaggio aggiuntiva. La staffa dispone di due fori tondi (diametro 4.3 mm) e tre fori quadrati (10 × 14 mm), alternati su un passo di 25 mm che consente un approccio flessibile per l'installazione di accessori.
- Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 2 pezzi con accessori per il montaggio.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.