Kit di montaggio laterale, BPF
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit di montaggio laterale, BPF
Il kit di montaggio laterale consente l'installazione di un refrigeratore Vortex sul campo e in svariate posizioni all'esterno della cassa, può quindi essere utilizzato in molteplici applicazioni. Senza questo kit, il refrigeratore Vortex può essere ugualmente installato sul campo, ma solo sul tetto della cassa.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: I kit di montaggio laterali rendono possibile il montaggio sul fianco di un quadro elettrico quando lo spazio sulla parte superiore è limitato. Il kit di montaggio laterale mantiene il tipo e il grado di protezione IP. Si montano in un passaggio elettrico standard.
- Materiale: Alluminio in BPF9001 e 9002 e acciaio inox 303 in BPF9003 e 9004.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
- The vortex cooler can be easily installed in the field even when there is not enough space for the installation on the enclosure's roof
- The side mounting kit provides customers with more mounting possibilities enabling it to be used in more applications
- They mount in a standard electrical knockout
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.