Pannelli laterali | Armadi, PCUP
Hover to magnify image or click to enlarge
Pannelli laterali | Armadi, PCUP
Questi pannelli consentono di chiudere lo spazio aggiuntivo creato da un telaio prolunga per mantenere il grado di protezione e limitare l'accesso a tale spazio.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Per coprire i lati del vano cavi inferiore PCU. Fissaggio con 4 viti.
- Materiale: Piastra in acciaio da 1.35 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.
- Quantità nell'imballaggio: 2 pannelli con accessori di montaggio.
- Fixed with 4 screws
- Two panels with mounting accessories
Specifiche
Spessore | 0.05 in |
Spessore | 1.35 mm |
Colore | Grigio Chiaro |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Finish | Verniciatura a polvere |
Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.