Coperchio inox, MPLS
Hover to magnify image or click to enlarge
Coperchio inox, MPLS
Un coperchio in acciaio inossidabile per un pulpito in lamiera d'acciaio è un'alternativa economica a un pulpito in acciaio inossidabile completo in determinati ambienti. Ad esempio, un coperchio in lamiera d'acciaio si deteriorerebbe rapidamente se gli operatori fossero esposti ad agenti chimici e li trasferissero su di esso durante gli interventi e la manutenzione.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per la sostituzione di coperchi standard su unità pulpito MPC(S) o MPG(S) dove è necessaria inalterabilità o resistenza alla corrosione.
- Materiale: Acciaio inox pre-satinato AISI 304 da 2 mm.
- Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.
- This is especially important in industries where the operators are exposed to chemical agents and may transfer them onto the desk during operation
- To be used with MPCxx2 and MPG consoles only
- For replacing the standard lid on MPC desk units or MPG consoles where high corrosion resistance is required
Specifiche
Spessore | 0.08 in |
Spessore | 2 mm |
Finish | Lucidato |
Materiale | Acciaio inox 304 |
Colore | n/a |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.