Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Stainless panel Hover to magnify image or click to enlarge

Pannello inox, MPPS

Un pannello in acciaio inossidabile per una consolle in lamiera d'acciaio è un'alternativa economica a una consolle in acciaio inossidabile completa in determinati ambienti. Ad esempio, un pannello in lamiera d'acciaio si deteriorerebbe rapidamente se gli operatori fossero esposti ad agenti chimici e li trasferissero sulla consolle durante gli interventi e la manutenzione.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Spessore 0.08 in
Spessore 2 mm
Finish Lucidato
Materiale Acciaio inox 304
Colore n/a
Data Copied
Metrico   |   Imperiale
Vantaggi
Risorse Accessori
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.