Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Steel mounting plate Hover to magnify image or click to enlarge

Piastra di montaggio in acciaio, UMPZ-M

La piastra di montaggio in acciaio contribuisce a velocizzare l'assemblaggio della cassa, poiché può essere lavorata facilmente e dotata di componenti prima di essere montata.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Spessore 0.08 in
Profondità 0.35 in
Spessore 2 mm
Profondità 9 mm
Materiale Acciaio elettrozincato
Finish Plated
Colore n/a
Data Copied
Metrico   |   Imperiale
Vantaggi
Risorse Accessori
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.