Sezionatore con fusibili NH, NH switch disconnector with fuses
Hover to magnify image or click to enlarge
Sezionatore con fusibili NH, NH switch disconnector with fuses
L'interruttore a scatto permette una commutazione sicura, indipendente dall'operatore.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Sezionatore con fusibili NH a 3 poli. Con leva multifunzione (meccanismo a scatto dell'interruttore). Collegamento sul lato inferiore.
- Tensione nominale: 690 V.
- Per sistema a sbarre: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Dissipazione di potenza con carico dell'80%: 18.6 W(33500), 52.5 W (33510).
- Quantità nell'imballaggio: 1 pz.
- Approvazioni: IEC, VDE, DNV GL.
Specifiche
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.