Ripiano telescopico 19” da 1U, VTS
Hover to magnify image or click to enlarge
Ripiano telescopico 19” da 1U, VTS
Questo ripiano, montato su profili da 19", può essere estratto per consentire l'ispezione e la manutenzione dei componenti installati. Dispone di aperture di ventilazione per assicurare la corretta circolazione dell'aria all'interno della cassa.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Può essere montato sui profili anteriori e posteriori da 19”, altezza 1U. Aperture di ventilazione.
- Quantità nell'imballaggio: 1 ripiano e 2 guide a 3 elementi a fissaggio rapido, e materiale di montaggio.
- Materiale: Acciaio da 1 mm.
- Finitura: RAL 7035.
Specifiche
Spessore | 1 mm |
Spessore | 18 ga |
Colore | Grigio Chiaro |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Finitura | Verniciatura a polvere |
Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.