Porta trasparente in alluminio, ADA
Hover to magnify image or click to enlarge
Porta trasparente in alluminio, ADA
I componenti montati sulla porta della cassa sono protetti dalla finestra di ispezione, ma possono essere facilmente azionati aprendo semplicemente tale finestra, mentre la porta della cassa può rimanere chiusa. I componenti sono protetti dall'ambiente e da operazioni indesiderate quando la finestra di ispezione è chiusa.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Finestra trasparente usata in compinazione con il kit di montaggio ADAMK. La chiave a doppia aletta da 3 mm può essere sostituita con tutti gli altri inserti o maniglie opzionali. Aumenta la profondità della carpenteria di 10 mm.
- Materiale: Alluminio e vetro acrilico da 3 mm.
- Finitura: Alluminio anodizzato.
- Protezione: Conforme a IP 54.
- Quantità nell'imballaggio: 1 finestra trasparente.
- To replace the standard door
- Can be used in combination with swing frame, modular chassis or inner door
- The double-bit 3 mm lock can be replaced by any optional insert or handle
- It increases the enclosures depth by 10 mm (ADA) or 35 mm (ADAB)
- Can also be used as a viewing window when used in combination with mounting kit ADAMK/ADABMK
- Comprende la ferramenta necessaria per il montaggio
- Number of locks: 1
Specifiche
Materiale | Alluminio |
Finish | Mill |
Colore | n/a |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.